systo 2M Quadro x1, preto WS401N

EAN
3250617114011
Quantidade
10 PCEs
Grupo
22
Preço
2,95 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade interna
    10 mm
  • Altura produto instalado
    80 mm
  • Comprimento
    80 mm
  • Dimensões (LLxllxaa)
    80x80x10
  • Largura produto instalado
    80 mm
  • Ø do orifício
    45 mm
Capacidade
  • Número de postos
    1
  • Número de módulos para WA
    2
  • Número de mecanismos na horizontal
    1
  • Número de módulos (horizontal)
    2
  • coverplateholderverticalmodulescapacity
    2
Materiais, acabamento, cores
  • Cenário
    noir
  • Cor
    Preto
  • Cor
    preto
  • Material
    policarbonato
  • Aparência da superfície
    mate
  • Transparente
    Não
Instalação, montagem
  • Tipo de montagem
    Encaixado
  • Sentido de montagem
    Horizontal
Equipamento
  • withmountingframe
    Sim
  • withtransparentlabelholder
    Não
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP20
  • Ensaio fio incandescente
    /NFC-20455 : 960°C
Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA