systo 2M Quadro x1, branco WS401
EAN
3250617084017
Quantidade
10 PCEs
Grupo
22
Preço
1,67 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Dimensões
-
Profundidade interna10 mm
-
Altura produto instalado80 mm
-
Comprimento80 mm
-
Dimensões (LLxllxaa)80x80x10
-
Largura produto instalado80 mm
-
Ø do orifício45 mm
Capacidade
-
Número de postos1
-
Número de módulos para WA2
-
Número de mecanismos na horizontal1
-
Número de módulos (horizontal)2
-
coverplateholderverticalmodulescapacity2
Materiais, acabamento, cores
-
Cenárioblanc névé
-
CorBranco
-
Corbranco
-
Cor RALRAL 9010 - Branco puro
-
Materialpolicarbonato
-
TransparenteNão
Instalação, montagem
-
Sentido de montagemHorizontal
Equipamento
-
withmountingframeSim
-
withtransparentlabelholderNão
Segurança
-
Índice de protecção IPIP20
-
Ensaio fio incandescente/NFC-20455 : 960°C
Identificação
-
Sériesysto
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
PDF82 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências