The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
systo 2M Comando estores progr., branco
WS305
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt
Características técnicas
-
-
Modo de fixação
Encastrada
-
Tipo de interruptor/botão de pressão para persiana de lamelas
outro
-
Dimensões (LLxllxaa)
71x3x71
-
Largura produto instalado
73 mm
-
Tipo de tratamento da superficie
lacado
-
Tipo de montagem
Com parafusos e garras
-
Secção de ligação em cabo flexível
0,08 / 2,5mm²
-
Secção de ligação em cabo rígido
0,08 / 2,5mm²
-
Tipo de contactos
2 inversores
-
Índice de protecção IP
IP20
-
Ensaio fio incandescente
/NFC-20455 : 960°C
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA