systo 2M Comando estores c/ mem., branco WS304

EAN
3250617083041
Quantidade
1 Uni.
Grupo
22

Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt


Características técnicas

Arquitectura
  • Modo de fixação
    Encastrada
Comandos e indicadores
  • Tipo de interruptor/botão de pressão para persiana de lamelas
    outro
Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    3 A
Dimensões
  • Dimensões (LLxllxaa)
    71x3x71
  • Largura produto instalado
    73 mm
Capacidade
  • Número de módulos
    2
Materiais, acabamento, cores
  • Cor RAL
    RAL 9010 - Branco puro
  • Tipo de tratamento da superficie
    lacado
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP20
  • Ensaio fio incandescente
    /NFC-20455 : 960°C

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA