systo 2M Botão estores motoriz., branco WS301
EAN
3250617083010
Quantidade
1 Uni.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade
Características técnicas
Materiais
-
CorBranco puro
-
Código RAL9010
-
AcabamentoAcabamento acetinado
-
MaterialPolicarbonato (PC)
-
TratamentoEnvernizado
Comandos e sinalizadores
-
Tipo de interruptor/botão de pressão para persiana de lamelasBotão de pressão de 2 polos
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP31D
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto WS301
systo 2M Botão estores motoriz., branco
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2021-09-16
PDF84,41 kB
Mais transferências