systo 2M Tomada USB, branco WS265

EAN
3250617082655
Quantidade
1 Uni.
Grupo
22
Preço
50,70 €
/ Uni. *

Características técnicas

Configuração
  • antibacterialtreatment
    Não
Conectividade
  • orientação do conector ( Data suport)
    apenas
Dimensões
  • installationdepthflushmountedboxes
    40 mm
  • Profundidade produto instalado
    33.5 mm
  • Altura produto instalado
    45 mm
  • Dimensões (LLxllxaa)
    45x45x33.5
  • Largura produto instalado
    45 mm
Capacidade
  • Número de módulos para WA
    2
  • Número de módulos
    2
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    branco
  • Cor RAL
    RAL 9010 - Branco puro
  • Tipo de tratamento da superficie
    lacado
Instalação, montagem
  • Tipo de montagem
    Encaixado
  • Tipo de montagem
    Encastrada
Equipamento
  • Número de saídas
    1
  • withtransparentlabelholder
    Não
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP20
  • Ensaio fio incandescente
    NF EN 60-695-2
Identificação
  • withimprint
    Não

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA