systo 2M 3xRCA audio e video, branco WS261
EAN
3250617082617
Quantidade
1 Uni.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade
Características técnicas
Ligações
-
Tipo de conector/fichaLigação apertada
Materiais
-
CorBranco puro
-
Código RAL9010
-
AcabamentoAcabamento acetinado
-
MaterialPolicarbonato (PC)
-
TratamentoEnvernizado
Dimensões
-
Altura45 mm
-
Largura45 mm
-
Profundidade40 mm
-
Profundidade de montagem das caixas de encastrar40 mm
Conectividade
-
Direção da saída da tomada de dadosDireito
-
Tipo de montagemMontagem de braçadeira, Encastrado, Montagem de encaixe
Equipamento
-
BlindadoNão
-
Com tampa protetora contra póNão
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto WS261
systo 2M 3xRCA audio e video, branco
PDF -
Manual de instalação
2 RCA audio / 3RCA audio + video / YUV video systo WS260_61_62
Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, nl-NL, pt-PT 2020-01-01
PDF649,96 kB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2021-09-10
PDF104,56 kB
Mais transferências