![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
systo Tom. TV+FM+SAT, 2 entradas, branco WS257
EAN
3250617082570
Quantidade
1 Uni.
Grupo
22
Preço
23,17 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
TipoTV+FM+SAT
Configuração
-
antibacterialtreatmentNão
Conectividade
-
Banda passante4 - 2400 MHz
Dimensões
-
Dimensões (LLxllxaa)45x45x40
-
Largura produto instalado45 mm
Capacidade
-
Número de módulos para WA2
Materiais, acabamento, cores
-
CorBranco
-
Cor RALRAL 9010 - Branco puro
Equipamento
-
Número de saídas1
Segurança
-
Ensaio fio incandescente/CEI 695-2-1: 650°C
Identificação
-
Sériesysto
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
PDF96 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências