The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • WS256
    EAN
    3250617082563
    Quantidade
    1 Uni.

    systo Tom. TV+FM+SAT, 1 entrada, branco WS256

    Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    systo Tom. TV+FM+SAT, 1 entrada, branco

    WS256

    • Características técnicas
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      2
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de montagem
      Montagem à super­fície
    Atenu­ação
    • Perda de passagem 850 MHz
      2,40 dB
    Frequência
    • Largura de banda de frequência
      4 - 2400 MHz
    Equi­pa­mento
    • Número de saídas
      1
    Mate­riais
    • Mate­rial
      Poli­car­bo­nato (PC)
    • Cor
      Branco puro
    • Código RAL
      9010
    Dimen­sões
    • Profun­di­dade
      32 mm
    Insta­la­ção, montagem
    • Montagem
      Encas­trar

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem WS256 | Hager Portugal

      Descarregar imagem WS256

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto WS256 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto WS256

      systo Tom. TV+FM+SAT, 1 entrada, branco

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Notice prise TV FM SAT Systo | Hager Portugal

      Notice prise TV FM SAT Systo

      Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, pt-PT 2015-04-27

      PDF
      638,15 kB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade International 2021-09-10 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade International 2021-09-10

      PDF
      96,75 kB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A