The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • WS253T
    EAN
    3250617142533
    Quantidade
    1 Uni.

    systo Tomada TV+FM directa, alumínio WS253T

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar
    Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

    systo Tomada TV+FM directa, alumínio

    WS253T

    • Características técnicas
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      2
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de montagem
      Montagem à super­fície
    Atenu­ação
    • Atenu­ação de ligação a 860 MHz
      1 dB
    Frequência
    • Largura de banda de frequência
      4 - 862 MHz
    Equi­pa­mento
    • Número de saídas
      2
    Mate­riais
    • Mate­rial
      Poli­car­bo­nato (PC)
    • Cor
      Titânio
    • Código RAL
      9006
    Insta­la­ção, montagem
    • Montagem
      Encas­trar

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem WS253T | Hager Portugal

      Descarregar imagem WS253T

    • Product datasheet

      Imagem Hager Ficha técnica do produto WS253T | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto WS253T

      systo Tomada TV+FM directa, alumínio

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Notice prise TV FM SAT Systo | Hager Portugal

      Notice prise TV FM SAT Systo

      Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, pt-PT 2015-04-27

      PDF
      638,15 kB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade International 2021-09-10 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade International 2021-09-10

      PDF
      96,75 kB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A