The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • WS253N

systo Tomada TV+FM directa, preto WS253N

EAN
3250617112536
Quantidade
1 Uni.

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar
Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

systo Tomada TV+FM directa, preto

WS253N

  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
Descarregar ficha técnica

Características técnicas

Capa­ci­dade
  • Número de módulos
    2
Conec­ti­vi­dade
  • Tipo de montagem
    Montagem à super­fície
Atenu­ação
  • Atenu­ação de ligação a 860 MHz
    1 dB
Frequência
  • Largura de banda de frequência
    4 - 862 MHz
Equi­pa­mento
  • Número de saídas
    2
Mate­riais
  • Mate­rial
    Poli­car­bo­nato (PC)
  • Cor
    Preto
  • Código RAL
    8022, 9005
Insta­lação / montagem
  • Montagem
    Encas­trar

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Conformidade RoHs Sim
REACh - livre de SVHC Sim

Certificações e documentos

Hager REACH declaration WS253N
PDF
Hager Relatório de RoHS WS253N
PDF

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem WS253N | Hager Portugal

    Descarregar imagem WS253N

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto WS253N | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto WS253N

    systo Tomada TV+FM directa, preto

    PDF
  • Declaração de conformidade

    Imagem Declaração de conformidade International 2021-09-10 | Hager Portugal

    Declaração de conformidade International 2021-09-10

    PDF
    96,75 kB
Mais transferências

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A