systo 2M RJ45 Cat.6a blindada, alumínio WS228T
EAN
3250617142281
Quantidade
1 Uni.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade
Características técnicas
Ligações
-
Tipo de conector/fichaSTP
Materiais
-
CorTitânio
-
Código RAL9006
-
AcabamentoAcabamento acetinado
-
MaterialPolicarbonato (PC)
-
TratamentoEnvernizado
Dimensões
-
Altura45 mm
-
Largura45 mm
-
Profundidade38 mm
Conectividade
-
Direção da saída da tomada de dadosDireito
-
Tipo de montagemMontagem de braçadeira, Encastrado
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
-
Resistência ao impactos IKIK07
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto WS228T
systo 2M RJ45 Cat.6a blindada, alumínio
PDF -
Manual de instalação
notice prises Systo RJ45_WS210_WS226
Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2014-04-22
PDF1,51 MB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2021-09-10
PDF104,56 kB
Mais transferências