systo 2M RJ45 Cat.6 FTP, branco WS223

EAN
3250617082235
Quantidade
10 PCEs
Grupo
22
Preço
11,66 €
/ Uni. *

Características técnicas

Configuração
  • antibacterialtreatment
    Não
Conectividade
  • orientação do conector ( Data suport)
    apenas
Dimensões
  • installationdepthflushmountedboxes
    40 mm
  • Profundidade produto instalado
    35.75 mm
  • Altura produto instalado
    45 mm
  • Dimensões (LLxllxaa)
    45x45x36
  • Largura produto instalado
    45 mm
Capacidade
  • Número de módulos para WA
    2
  • Número de módulos
    2
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    branco
  • Cor RAL
    RAL 9010 - Branco puro
  • Material
    policarbonato (PC)
  • Aparência da superfície
    acabamento acetinado
  • Tipo de tratamento da superficie
    lacado
Instalação, montagem
  • Tipo de montagem
    Encaixado
Ligação
  • Tipo de ligação
    Borne sem parafusos
Equipamento
  • Número de saídas
    1
  • withtransparentlabelholder
    Sim
Segurança
  • Índice de protecção contra choques mecânicos IK
    07
  • Índice de protecção IP
    IP20
  • Ensaio fio incandescente
    /CEI 695-2-1: 650°C
Identificação
  • Categoria
    Cat6
  • withimprint
    Não
Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA