The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
systo 1M RJ45 Cat.6 FTP, preto
WS222N
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt
Características técnicas
-
antibacterialtreatment
Não
-
orientação do conector ( Data suport)
apenas
-
installationdepthflushmountedboxes
40 mm
-
Profundidade produto instalado
35.75 mm
-
Altura produto instalado
45 mm
-
Dimensões (LLxllxaa)
23x45x36
-
Largura produto instalado
22 mm
-
Número de módulos para WA
1
-
-
-
-
Aparência da superfície
mate
-
Tipo de tratamento da superficie
lacado
-
Tipo de montagem
Encaixado
-
-
withtransparentlabelholder
Sim
-
Índice de protecção contra choques mecânicos IK
07
-
Índice de protecção IP
IP20
-
Ensaio fio incandescente
/CEI 695-2-1: 650°C
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA