systo 2M Espelho RJ45 p/Keystone, branco WS203

EAN
3250617082037
Quantidade
10 PCEs
Grupo
22
Preço
6,29 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Tipo
    RJ
Configuração
  • antibacterialtreatment
    Não
Conectividade
  • orientação do conector ( Data suport)
    apenas
Dimensões
  • installationdepthflushmountedboxes
    40 mm
  • Profundidade produto instalado
    23 mm
  • Altura produto instalado
    45 mm
  • Dimensões (LLxllxaa)
    23x45x36
  • Largura produto instalado
    45 mm
Capacidade
  • Número de módulos para WA
    1
  • Número de módulos
    2
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    branco
  • Cor RAL
    RAL 9010 - Branco puro
  • Material
    policarbonato
  • Aparência da superfície
    mate
Instalação, montagem
  • Tipo de montagem
    Encaixado
Equipamento
  • Número de saídas
    1
  • withtransparentlabelholder
    Sim
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Identificação
  • withimprint
    Não
Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA