The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • WS202

systo 1M Espelho RJ45 p/Keystone, branco WS202

EAN
3250617082020
Quantidade
10 Peças
Grupo
22

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar
Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

systo 1M Espelho RJ45 p/Keystone, branco

WS202

  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
Descarregar ficha técnica

Características técnicas

Liga­ções
  • Tipo de conec­tor/­ficha
    RJ, RJ45
  • Número de cone­xões
    1
Capa­ci­dade
  • Número de módulos
    1
Mate­riais
  • Cor
    Branco puro
  • Código RAL
    9010
  • Acaba­mento
    Mate, Acaba­mento aceti­nado
  • Mate­rial
    Poli­car­bo­nato (PC)
Dimen­sões
  • Altura
    45 mm
  • Largura
    22 mm
  • Profun­di­dade
    23 mm
Conec­ti­vi­dade
  • Tipo de montagem
    Montagem de braça­deira, Encas­trado
ìndice de proteção
  • Índice de proteção IP
    IP20
  • Resis­tência ao impactos IK
    IK01

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Conformidade RoHs Sim
REACh - livre de SVHC Sim
Livre de halógenio Sim

Certificações e documentos

Hager REACH declaration WS202
PDF
Hager Relatório de RoHS WS202
PDF

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem WS202 | Hager Portugal

    Descarregar imagem WS202

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto WS202 | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto WS202

    systo 1M Espelho RJ45 p/Keystone, branco

    PDF
  • Declaração de conformidade

    Imagem Declaração de conformidade International 2021-09-10 | Hager Portugal

    Declaração de conformidade International 2021-09-10

    PDF
    104,56 kB
Mais transferências

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A