The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • WS167

systo Limitad. sobret. p/ tom. múltiplas WS167

EAN
3250617081672
Quantidade
1 Uni.

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar
Já não está disponível

systo Limitad. sobret. p/ tom. múltiplas

WS167

  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
Descarregar ficha técnica

Características técnicas

Tensão
  • Nível de proteção de tensão Up L-PE/N-PE de acordo com IEC61643-11
    1,50 kV
  • Nível de tensão Up L-N/PEN IEC61643-11
    1250 V
Dimen­sões
  • Altura
    45 mm
  • Largura
    45 mm
  • Profun­di­dade
    44,50 mm
Equi­pa­mento
  • Com contacto de sina­li­zação remota
    Sim

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

REACh - livre de SVHC Sim

Certificações e documentos

REACH declaration WS167
PDF

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem WS167 | Hager Portugal

    Descarregar imagem WS167

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto WS167 | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto WS167

    systo Limitad. sobret. p/ tom. múltiplas

    PDF
  • Declaração de conformidade

    Imagem Declaração de conformidade International 2019-02-20 | Hager Portugal

    Declaração de conformidade International 2019-02-20

    PDF
    99,41 kB
    Imagem Declaração de conformidade International 2021-10-21 | Hager Portugal

    Declaração de conformidade International 2021-10-21

    PDF
    79,59 kB
Mais transferências

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A