The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • WS164

systo Tomada SCHUKO, enc.mec., encarnado WS164

EAN
3250617081641
Quantidade
10 Peças

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar
Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

systo Tomada SCHUKO, enc.mec., encarnado

WS164

  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
Descarregar ficha técnica

Características técnicas

Inten­si­dade de corrente
  • Corrente nominal
    16 A
Frequência
  • Frequência
    50 - 60 Hz
Mate­riais
  • Cor
    Vermelho
  • Código RAL
    9010
  • Acaba­mento
    Acaba­mento aceti­nado
  • Mate­rial
    Poli­car­bo­nato (PC)
  • Trata­mento
    Enver­ni­zado
Dimen­sões
  • Altura
    40 mm
  • Largura
    45 mm
  • Profun­di­dade
    40 mm
  • Profun­di­dade de montagem das caixas de encas­trar
    40 mm
Conec­ti­vi­dade
  • Tipo de liga­ções
    Terminal de para­fuso
  • Tipo de montagem
    Montagem com garras, Ligação com para­fuso, Fixação universal
Equi­pa­mento
  • Tipo de conec­tor/­fi­cha, tomada
    SCHUKO
  • Inserção central com rotação
    Não
  • Com tampa arti­cu­lada
    Não
  • Com pino redondo de proteção da ligação à terra
    Não
  • Com lâmpada de sina­li­zação
    Não
ìndice de proteção
  • Com proteção contra contacto
    Não
  • Resis­tência ao impactos IK
    IK07
  • Índice de proteção IP
    IP2X
Funções
  • Com ilumi­nação de orien­tação
    Não

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Conformidade RoHs Sim
REACh - livre de SVHC Sim
Livre de halógenio Sim

Certificações e documentos

documento PEP International 2021-12-01
PDF
318,55 kB
Hager REACH declaration WS164
PDF
Hager Relatório de RoHS WS164
PDF

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem WS164 | Hager Portugal

    Descarregar imagem WS164

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto WS164 | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto WS164

    systo Tomada SCHUKO, enc.mec., encarnado

    PDF
  • Declaração de conformidade

    Imagem Declaração de conformidade International 2021-09-09 | Hager Portugal

    Declaração de conformidade International 2021-09-09

    PDF
    87,24 kB
Mais transferências

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A