The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • WS160T
    EAN
    3250617141604
    Quantidade
    10 Peças

    systo Tomada SCHUKO, lig.rápidos, alum. WS160T

    Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    systo Tomada SCHUKO, lig.rápidos, alum.

    WS160T

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Corrente elétrica
    • Corrente nominal
      16 A
    Frequência
    • Frequência
      50 - 60 Hz
    Mate­riais
    • Cor
      Titânio
    • Código RAL
      9006
    • Acaba­mento
      Acaba­mento aceti­nado
    • Mate­rial
      Poli­car­bo­nato (PC)
    • Trata­mento
      Enver­ni­zado
    Dimen­sões
    • Altura
      40 mm
    • Largura
      45 mm
    • Profun­di­dade
      22,80 mm
    • Profun­di­dade de montagem das caixas de encas­trar
      40 mm
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de montagem
      Montagem de braça­deira, Fixação universal
    Equi­pa­mento
    • Tipo de conec­tor/­fi­cha, tomada
      SCHUKO
    • Inserção central com rotação
      Não
    • Com tampa arti­cu­lada
      Não
    • Com pino redondo de proteção da ligação à terra
      Não
    • Com lâmpada de sina­li­zação
      Não
    Aces­só­rios
    • Tem campo de etique­tagem
      Não
    Segu­rança
    • Com proteção contra contacto
      Não
    • Resis­tência ao impactos IK
      IK07
    • Índice de proteção IP
      IP2X
    Funções
    • Com ilumi­nação de orien­tação
      Não
    Iden­ti­fi­cação
    • Com impressão
      Não

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Certificações e documentos

    documento PEP International 2021-12-01
    PDF
    318,55 kB

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem WS160T | Hager Portugal

      Descarregar imagem WS160T

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto WS160T | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto WS160T

      systo Tomada SCHUKO, lig.rápidos, alum.

      PDF
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade International 2021-09-09 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade International 2021-09-09

      PDF
      87,24 kB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A