The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • WS160N

systo Tomada Schuko, lig.rápidos, preto WS160N

EAN
3250617111607
Quantidade
10 Peças
Grupo
22

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar
Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

systo Tomada Schuko, lig.rápidos, preto

WS160N

  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
Descarregar ficha técnica

Características técnicas

Tensão
  • Tensão nominal
    250 V
Inten­si­dade de corrente
  • Corrente nominal
    16 A
Frequência
  • Frequência
    50 - 60 Hz
Mate­riais
  • Cor
    Preto
  • Código RAL
    8022, 9005
  • Acaba­mento
    Mate
  • Mate­rial
    Poli­car­bo­nato (PC)
  • Trata­mento
    Enver­ni­zado
Dimen­sões
  • Altura
    40 mm
  • Largura
    45 mm
  • Profun­di­dade
    22,80 mm
  • Número de unidades
    1
  • Profun­di­dade de montagem das caixas de encas­trar
    40 mm
Conec­ti­vi­dade
  • Tipo de montagem
    Montagem de braça­deira, Montagem de encaixe, Fixação universal
Equi­pa­mento
  • Tipo de conec­tor/­fi­cha, tomada
    SCHUKO
  • Inserção central com rotação
    Não
  • Com tampa arti­cu­lada
    Não
  • Com pino redondo de proteção da ligação à terra
    Não
  • Com lâmpada de sina­li­zação
    Não
Aces­só­rios
  • Tem campo de etique­tagem
    Não
ìndice de proteção
  • Com proteção contra contacto
    Sim
  • Resis­tência ao impactos IK
    IK07
  • Índice de proteção IP
    IP2X
Funções
  • Com ilumi­nação de orien­tação
    Não

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Certificações e documentos

documento PEP International 2021-12-01
PDF
318,55 kB

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem WS160N | Hager Portugal

    Descarregar imagem WS160N

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto WS160N | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto WS160N

    systo Tomada Schuko, lig.rápidos, preto

    PDF
  • Declaração de conformidade

    Imagem Declaração de conformidade International 2021-09-09 | Hager Portugal

    Declaração de conformidade International 2021-09-09

    PDF
    87,24 kB
Mais transferências

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A