systo Cerra-cabos p/ tomadas múltiplas WS130

EAN
3250617081306
Quantidade
10 PCEs
Grupo
22
7,33 €
/ Uni. *

Características técnicas

Compatibilidade
  • Compatível com
    WS121x, WS122x, WS123x, WS131, WS132, WS133, WS136, WS137, WS138, WS166, WS167, WS168, WS172x, WS173x, WS182, WS183, WS184, WS185, WS186
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    31.5 mm
  • Altura produto instalado
    40 mm
  • Dimensões (LLxllxaa)
    60x40x31.5
  • Largura produto instalado
    60 mm
Identificação
  • Série
    systo
Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA