systo Tomada 2P 16A 250V, paraf., branco WS102
EAN
3250617081023
Quantidade
10 Peças
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade
Características técnicas
Intensidade de corrente
-
Corrente nominal16 A
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Materiais
-
CorBranco puro
-
Código RAL9010
-
AcabamentoAcabamento acetinado
-
MaterialPolicarbonato (PC)
-
TratamentoEnvernizado
Dimensões
-
Altura45 mm
-
Largura45 mm
-
Profundidade22,80 mm
-
Profundidade de montagem das caixas de encastrar40 mm
Conectividade
-
Tipo de ligaçõesTerminal de parafuso
-
Tipo de montagemMontagem de braçadeira, Encastrado
Equipamento
-
Tipo de conector/ficha, tomadaNorma francesa NF
-
Inserção central com rotaçãoNão
-
Com tampa articuladaNão
-
Com pino redondo de proteção da ligação à terraNão
-
Com lâmpada de sinalizaçãoNão
Capacidade
-
Número de módulos2
ìndice de proteção
-
Com proteção contra contactoNão
-
Resistência ao impactos IKIK07
-
Índice de proteção IPIP21D
Funções
-
Com iluminação de orientaçãoNão
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto WS102
systo Tomada 2P 16A 250V, paraf., branco
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2021-09-09
PDF87,24 kB
Mais transferências