The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • WS067

systo 2M Var.bot. 350VA, univ., branco WS067

EAN
3250617080675
Quantidade
1 Uni.
Grupo
22

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar

systo 2M Var.bot. 350VA, univ., branco

WS067

  • Características técnicas
  • Documentos
Descarregar ficha técnica

Características técnicas

Frequência
  • Frequência
    50 - 60 Hz
Mate­riais
  • Cor
    Branco puro
  • Código RAL
    9010
  • Mate­rial
    Poli­car­bo­nato (PC)
Dimen­sões
  • Altura
    45 mm
  • Largura
    45 mm
  • Profun­di­dade
    49 mm
Capa­ci­dade
  • Número de módulos
    2

Documentos

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto WS067 | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto WS067

    systo 2M Var.bot. 350VA, univ., branco

    PDF
  • Manual de instalação

    Imagem Notice variateur poussoir WS066 WS067 | Hager Portugal

    Notice variateur poussoir WS066 WS067

    Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, pt-PT 2020-01-01

    PDF
    242,79 kB
  • Declaração de conformidade

    Imagem Declaração de conformidade International 2019-02-20 | Hager Portugal

    Declaração de conformidade International 2019-02-20

    PDF
    99,41 kB
    Imagem Declaração de conformidade International 2021-10-21 | Hager Portugal

    Declaração de conformidade International 2021-10-21

    PDF
    79,59 kB
Mais transferências

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A