systo 2M Det. movimento (3 fios), branco WS051

EAN
3250617080514
Quantidade
1 Uni.
Grupo
22

Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt


Características técnicas

Funções
  • Possibilidade de comando à distância
    Não
  • switchfunction
    Não
Principais características eléctricas
  • Frequência de funcionamento
    50 Hz
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    51.6 mm
  • Altura produto instalado
    45 mm
  • Altura de instalação
    1100 / 1300 mm
  • Dimensões (LLxllxaa)
    45x45x51.6
  • Largura produto instalado
    45 mm
Potência
  • Pot.máx.de incandescentes por saída
    1000 W
Capacidade
  • Número de módulos para WA
    2
Detecção
  • Ângulo de detecção
    180 °
  • Distância de detecção frontal
    10 m
  • Distância de detecção lateral
    6 m
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    Branco
  • Cor
    branco
  • Cor RAL
    RAL 9010 - Branco puro
  • Tipo de tratamento da superficie
    lacado
Gestão de iluminação
  • Nível de detecção
    4 / 400 Lux
Instalação, montagem
  • Altura máxima de montagem
    1.2 m
Configurações
  • Temporização Ligar
    2 s
  • Temporização Desligar
    30 mn
Segurança
  • Índice de protecção contra choques mecânicos IK
    07
  • Índice de protecção IP
    IP20
  • Ensaio fio incandescente
    /NFC-20455 : 960°C
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA