The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • WS050
    EAN
    3250617080507
    Quantidade
    1 Uni.

    systo 2M Det. movimento (2 fios), branco WS050

    Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    systo 2M Det. movimento (2 fios), branco

    WS050

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Deteção
    • Tipo de sensor
      Detetor de presença
    • Ângulo de deteção
      180 - 180
    Modo de confi­gu­ração
    • Tempo­ri­zação
      2 S - 30 Min
    • Atraso ao desligar
      1800 s
    • Atraso ao ligar
      2 s
    Ilumi­nação
    • Nível de deteção
      4 - 400 lx
    Frequência
    • Frequência
      50 - 50 Hz
    Dimen­sões
    • Largura
      45 mm
    • Altura de insta­lação
      1,20 - 1,20 m
    Mate­riais
    • Mate­rial
      Poli­car­bo­nato (PC)
    • Acaba­mento
      Acaba­mento aceti­nado
    Segu­rança
    • Índice de proteção IP
      IP20
    Distância de atuação
    • Alcance máximo frontal
      10 m
    • Capa­ci­dade de trans­missão máxima lateral
      5 m

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Conformidade RoHs Sim
    REACh - livre de SVHC Sim

    Certificações e documentos

    REACH declaration WS050
    PDF
    Relatório de RoHS WS050
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem WS050 | Hager Portugal

      Descarregar imagem WS050

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto WS050 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto WS050

      systo 2M Det. movimento (2 fios), branco

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem notice inter. automatique 2/3 fils WS050_WS051 | Hager Portugal

      notice inter. automatique 2/3 fils WS050_WS051

      Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2020-01-01

      PDF
      688,61 kB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade International 2019-02-20 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade International 2019-02-20

      PDF
      99,41 kB
      Imagem Declaração de conformidade International 2021-10-21 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade International 2021-10-21

      PDF
      79,59 kB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A