The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • WS030

systo 1M Botão inversor c/visor, branco WS030

EAN
3250617080309
Quantidade
10 Peças

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar
Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

systo 1M Botão inversor c/visor, branco

WS030

  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
Descarregar ficha técnica

Características técnicas

Frequência
  • Frequência
    50 - 60 Hz
Arqui­te­tura
  • Tipo de orgão de comando
    Botão de pressão simples
Mate­riais
  • Cor
    Branco puro
  • Acaba­mento
    Mate, Acaba­mento aceti­nado
  • Mate­rial
    Poli­car­bo­nato (PC)
Dimen­sões
  • Altura
    45 mm
  • Largura
    22 mm
  • Profun­di­dade
    33 mm
  • Profun­di­dade de montagem das caixas de encas­trar
    40 mm
Comandos e sina­li­za­dores
  • Sina­li­zador lumi­noso
    Como aces­sório
  • Número de teclas (gang)
    1
  • Tipo de botão de pressão
    Botão de pres­sim­ples
Conec­ti­vi­dade
  • Tipo de liga­ções
    Quick­Con­nect
ìndice de proteção
  • Índice de proteção IP
    IP31D
  • Resis­tência ao impactos IK
    IK07
Aces­só­rios
  • Tem campo de etique­tagem
    Não

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Conformidade RoHs Sim
REACh - livre de SVHC Sim
Livre de halógenio Sim

Certificações e documentos

documento PEP en-GB 2021-11-10
PDF
318,77 kB
Hager REACH declaration WS030
PDF
Hager Relatório de RoHS WS030
PDF

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem WS030 | Hager Portugal

    Descarregar imagem WS030

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto WS030 | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto WS030

    systo 1M Botão inversor c/visor, branco

    PDF
  • Declaração de conformidade

    Imagem Declaração de conformidade International 2021-09-16 | Hager Portugal

    Declaração de conformidade International 2021-09-16

    PDF
    84,41 kB
Mais transferências

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A