The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • WS029
    EAN
    3250617080293
    Quantidade
    10 Peças

    systo 1M Botão inver. NA+NF 10A, branco WS029

    Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    systo 1M Botão inver. NA+NF 10A, branco

    WS029

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Frequência
    • Frequência
      50 - 60 Hz
    Arqui­te­tura
    • Tipo de orgão de comando
      Botão de pressão simples
    Mate­riais
    • Cor
      Branco puro
    • Acaba­mento
      Mate, Acaba­mento aceti­nado
    • Mate­rial
      Poli­car­bo­nato (PC)
    Dimen­sões
    • Altura
      45 mm
    • Largura
      22 mm
    • Profun­di­dade
      33 mm
    • Profun­di­dade de montagem das caixas de encas­trar
      40 mm
    Controlos e indi­ca­dores
    • Número de teclas (gang)
      1
    • Tipo de botão de pressão
      Botão de pres­sim­ples
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de liga­ções
      Quick­Con­nect
    Segu­rança
    • Índice de proteção IP
      IP31D
    • Resis­tência ao impactos IK
      IK07
    Aces­só­rios
    • Tem campo de etique­tagem
      Não

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Conformidade RoHs Sim
    REACh - livre de SVHC Sim
    Livre de halógenio Sim

    Certificações e documentos

    documento PEP en-GB 2021-11-10
    PDF
    318,77 kB
    REACH declaration WS029
    PDF
    Relatório de RoHS WS029
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem WS029 | Hager Portugal

      Descarregar imagem WS029

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto WS029 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto WS029

      systo 1M Botão inver. NA+NF 10A, branco

      PDF
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade International 2021-09-16 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade International 2021-09-16

      PDF
      84,41 kB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A