The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
systo 1M Comut. escada p-etiq., branco
WS014
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt
Características técnicas
-
Tipo de interface
Tecla simples
-
-
-
Frequência de funcionamento
50/60 Hz
-
Intensidade nominal
10 AX
-
Profundidade produto instalado
33 mm
-
Altura produto instalado
45 mm
-
Dimensões (LLxllxaa)
22.5x45x33
-
Largura produto instalado
22 mm
-
Número de módulos para WA
1
-
-
Cor RAL
RAL 9010 - Branco puro
-
withtransparentlabelholder
Sim
-
-
Índice de protecção contra choques mecânicos IK
07
-
Ensaio fio incandescente
/NFC-20455 : 960°C
-
atishalogenfreeexternallymaintained
Yes
-
-
Temperatura de funcionamento
-10…35 °C
-
Temperatura de armazenamento / transporte
-10…50 °C
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA