The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
systo 2M Inversor de grupo 10A, branco
WS010
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt
Características técnicas
-
Tipo de comando
Interruptor
-
Tipo de interface
Tecla simples
-
-
Frequência de funcionamento
50/60 Hz
-
Intensidade nominal
10 AX
-
Profundidade produto instalado
33 mm
-
Altura produto instalado
45 mm
-
Dimensões (LLxllxaa)
45x45x33
-
Largura produto instalado
45 mm
-
Número de módulos para WA
2
-
-
Tipo de tratamento da superficie
mat.
-
Tipo de montagem
encastrado/saliente/calha
-
Tipo de contactos
Comutador de escada
-
Tipo de ligação
Borne sem parafusos
-
withtransparentlabelholder
Não
-
-
Índice de protecção contra choques mecânicos IK
07
-
Ensaio fio incandescente
/NFC-20455 : 960°C
-
atishalogenfreeexternallymaintained
Yes
-
-
Temperatura de funcionamento
-10…35 °C
-
Temperatura de armazenamento / transporte
-10…50 °C
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA