systo 2M Interruptor bipolar 10A, branco WS008
EAN
3250617080088
Quantidade
1 Uni.
Grupo
22
Preço
9,98 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Tipo de comandoInterruptor
-
Nº de pólos2 P
-
Tipo de interfaceTecla simples
Configuração
-
modo de comutaçãobipolar
Comandos e indicadores
-
Sinalizador luminosoNão
-
Botão de pressãoNão
Principais características eléctricas
-
Tensão nominal250V
-
Frequência de funcionamento50/60 Hz
Corrente eléctrica
-
Intensidade nominal10 AX
Dimensões
-
Profundidade produto instalado33 mm
-
Altura produto instalado45 mm
-
Dimensões (LLxllxaa)45x45x33
-
Largura produto instalado45 mm
Capacidade
-
Número de módulos para WA2
Materiais, acabamento, cores
-
CorBranco
-
Cor RALRAL 9010 - Branco puro
-
Materialpolicarbonato (PC)
-
Tipo de tratamento da superficiemat.
Instalação, montagem
-
Tipo de montagemencastrado/saliente/calha
Ligação
-
Tipo de contactosBipolar
-
Tipo de ligaçãoBorne sem parafusos
Equipamento
-
withtransparentlabelholderNão
-
hasheatingswitchNão
Padrões
-
HomologaçõesEN 60669-1
Segurança
-
Índice de protecção contra choques mecânicos IK07
-
Índice de protecção IPIP31D
-
Ensaio fio incandescente/NFC-20455 : 960°C
-
Conformidade REACHSim
-
Conformidade RoHsSim
-
Livre de halógenioSim
-
textimpactstrengthIK07
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-10…35 °C
-
Temperatura de armazenamento / transporte-10…50 °C
Identificação
-
Sériesysto
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
PDF84 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências