![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
lumina - Espelho cego, branco WL7010
EAN
8694407000774
Quantidade
12 PCEs
Grupo
21
Preço
2,64 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Modo de fixaçãoEncastrada
Materiais, acabamento, cores
-
Cor da sériebranco
-
CorBranco
-
Corbranco
-
MaterialPlástico + metal
Equipamento
-
Placa de suporte / aro de suportecom anel de suporte
Identificação
-
withimprintNão
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
PDF299 KBPDF214 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências