lumina - Tecla símbolo escadas - preto WL6033
Preço
1,29 €
/ Uni.
*
Características técnicas
Controlos e indicadores
-
Número de teclas (gang)1
Materiais
-
CorPreto
-
Código RAL9004
-
AcabamentoMate
-
MaterialPlástico
-
TratamentoSem tratamento, Envernizado
Conetividade
-
Tipo de montagemMontagem de braçadeira, Montagem de encaixe
Equipamento
-
Janela de controlo/saída de luzNão
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
Configuração
-
Com símbolo táctilNão
-
Sistemalumina
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto WL6033
lumina - Tecla símbolo escadas - preto
PDF -
Brochura
Brochura pt-PT 2025-11-10
PDF13,06 MB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-10-12
PDF360,87 kB
Mais transferências