lumina - intense Cx. superfície x1 - prata WL5812
EAN
8694407002518
Quantidade
12 Peças
Grupo
21
Preço
3,00 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Produtos relacionados
-
27 produtos disponíveis
Características técnicas
Capacidade
-
Número de módulos0
-
SistemaHager lumina
-
AT_RecycledMaterialTotalWeightPlastic0
Materiais
-
CorPrateado
-
Código RAL9006
-
AcabamentoMate
-
MaterialTermoplástico
-
TratamentoEnvernizado
Dimensões
-
Número de unidades1
-
Altura83,4 mm
-
Largura83,4 mm
-
Profundidade30 mm
Equipamento
-
Com entrada de caboSim
Instalação / montagem
-
Posição de montagem/ligaçãoHorizontal, Vertical
-
MontagemSaliente
Acessórios
-
Com moldura de coberturaNão
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
-
Resistência ao impactos IKIK05
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto WL5812
lumina - intense Cx. superfície x1 - prata
PDF -
Brochura
Brochura pt-PT 2025-11-10
PDF13,06 MB -
Declaração de conformidade
EU Declaration of Conformity
dc24-1006
PDF265,75 kB
Mais transferências