lumina - Var.rot. 60-600W directo, branc WL4010

EAN
8694407000415
Quantidade
12 PCEs
Grupo
21
Preço
35,96 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Tipo de interface
    Pressão e rotativo
Principais características eléctricas
  • Tensão nominal
    230 V AC
Voltagem
  • Tensão de serviço
    230 V AC
Dimensões
  • Profundidade
    32 mm
  • Altura
    71 mm
  • Largura
    71 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor da série
    branco
  • Cor
    Branco
  • Cor
    branco
  • Material
    Plástico + metal
Gestão de lâmpadas incandescentes
  • Lâmpadas incandescentes de 230 V
    60…600 W
  • Lâmpadas halógeneas 230 V
    60…600 W
  • Lâmpadas incandescentes e halogéneas de 230 V
    60…600 W
Instalação, montagem
  • modo de instalação
    com fixação de parafuso / parafuso
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA