The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • WL0320
    EAN
    8694407004680
    Quantidade
    12 Peças

    lumina - Botão duplo p/ estores, branco WL0320

    Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

    Referência de substituição:

    WL0340

    Produtos similares:

    303650

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    lumina - Botão duplo p/ estores, branco

    WL0320

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Corrente elétrica
    • Poder de corte
      10 AX (100W LED (SBL))
    • Corrente nominal IN
      10 A
    Insta­la­ção, montagem
    • Montagem
      Encas­trar
    Tensão
    • Tensão nominal
      250 V
    Frequência
    • Frequência
      50 - 60 Hz
    Mate­riais
    • Cor
      Branco
    • Código RAL
      9016
    • Acaba­mento
      Brilhante
    • Mate­rial
      Metal, Plás­tico
    • Trata­mento
      Sem trata­mento
    • Contém mate­rial reci­clado (% do peso total do plás­tico)
      0
    Iden­ti­fi­cação
    • Sistema de montagem
      Elemento básico
    Aces­só­rios
    • Tem campo de etique­tagem
      Não
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de montagem
      Montagem com garras, Ligação com para­fuso
    Controlos e indi­ca­dores
    • Número de teclas (gang)
      2
    Dimen­sões
    • Profun­di­dade da montagem
      26 mm
    • Profun­di­dade de montagem das caixas de encas­trar
      42 mm
    Segu­rança
    • Resis­tência ao impactos IK
      IK07
    • Utili­zável em classe IP mais alta
      IP44 em combi­nação com conjunto vedante
    Conexão
    • Tipo de conec­tor/­ficha
      Terminal de encaixe
    • Com contatos banhados a ouro
      Não
    Texto
    • Modo de insta­lação
      Com garras de expansão, Para fixação por para­fuso
    • Ilumi­nação
      Sem lâmpada lumi­nes­cente
    • Botão de pressão
      Sim
    Equi­pa­mento
    • Inter­ruptor de ligar/­des­ligar
      Não
    Arqui­te­tura
    • Tipo de orgão de comando
      Botão de pressão duplo

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim

    Certificações e documentos

    REACH declaration WL0320
    PDF
    Relatório de RoHS WL0320
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem WL0320 | Hager Portugal

      Descarregar imagem WL0320

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto WL0320 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto WL0320

      lumina - Botão duplo p/ estores, branco

      PDF
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade International 2023-04-27 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade International 2023-04-27

      PDF
      269,30 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-10-08 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-10-08

      PDF
      383,02 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-10-08 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-10-08

      PDF
      374,70 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-10-08 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-10-08

      PDF
      433,61 kB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A