![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
lumina - Inversor, branco WL0030
EAN
8694407000194
Quantidade
12 PCEs
Grupo
21
3,47 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Tipo de interfaceTecla simples
-
Nº de teclas1
Configuração
-
antibacterialtreatmentNão
Compatibilidade
-
iftttsupportavailableNão
Comandos e indicadores
-
Sinalizador luminosoNão
Principais características eléctricas
-
Tensão nominal250 V
-
Corrente nominal10 AX
Corrente eléctrica
-
Intensidade nominal10 AX
Dimensões
-
Profundidade42 mm
-
Profundidade de montagem26 mm
-
Altura71 mm
-
Largura71 mm
Materiais, acabamento, cores
-
Cor da sériebranco
-
CorBranco
-
Corbranco
-
MaterialPlástico + metal
Instalação, montagem
-
modo de instalaçãocom garras de expansão, para fixação por parafuso
Ligação
-
Tipo de ligaçãoLigação rápida
Equipamento
-
withtransparentlabelholderNão
Segurança
-
Índice de protecção IPIP20
Condições de utilização
-
Temperatura de armazenamento / transporte-10…50 °C
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
PDF281 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências