systo Saída de cabo monobloco WE155
EAN
3250617101554
Quantidade
10 PCEs
Grupo
22
Preço
9,31 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Modo de fixaçãoEncastrada
Funções
-
Protecção contra defeitos à terraNão
-
Borne de conexiones centralizadasNão
-
Com iluminação de orientaçãoNão
-
Protecção contra as sobretensõesNão
Compatibilidade
-
iftttsupportavailableNão
Comandos e indicadores
-
Sinalizador luminosoNão
-
com ou sem sinalizadorSem
Conectividade
-
Com tomada de carregamento USBNão
Principais características eléctricas
-
Tensão nominal400 V
-
Frequência de funcionamento50/60 Hz
Corrente eléctrica
-
Intensidade nominal32 A
Dimensões
-
Profundidade produto instalado22.8 mm
-
Altura produto instalado75 mm
-
Dimensões (LLxllxaa)75x75x37
-
Largura produto instalado73 mm
Capacidade
-
Número de módulos para WA2
-
Número de módulos2
Tampa, porta
-
Bloqueável por cadeadoNão
Alimentação
-
Alimentação especialSem alimentação especial
Materiais, acabamento, cores
-
CorBranco
-
Corbranco
-
Cor RALRAL 9010 - Branco puro
-
Materialmistura de materiais
-
Aparência da superfíciebrilhante
-
TransparenteNão
Instalação, montagem
-
Tipo de montagemCom parafusos
-
Tipo de montagemEncastrada
Ligação
-
Secção de ligação em cabo rígidocablo de 1,5 /12mm²
-
Tomada de faseL1
-
Tipo de ligaçãoBorne com parafusos
Acessórios incluídos
-
Com fusível em miniaturaNão
Equipamento
-
Número de tomadas comandadas0
-
Comutador ON/OFFNão
-
withtransparentlabelholderNão
Padrões
-
HomologaçõesNFC 61314
Segurança
-
Índice de protecção contra choques mecânicos IK07
-
Índice de protecção IPIP20
Condições de utilização
-
IsoladoSim
Identificação
-
Sérieessensya
-
Versãooutro
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
PDF106 KBPDF78 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Mais transferências