R.c - Invers. grupo, sup.red., 10AX 250V WDE303701
Disponível em breve
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Ver tudo (12)Acessórios obrigatórios
Características técnicas
Corrente elétrica
-
Poder de corte10 AX (100W LED (SBL))
-
Corrente nominal10 A
Instalação, montagem
-
MontagemEncastrar
Tensão
-
Tensão nominal250 V
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Materiais
-
CorCinzento
-
Código RAL7035
-
AcabamentoMate
-
MaterialMetal, Plástico
-
TratamentoSem tratamento
-
Contém material reciclado (% do peso total do plástico)0
Identificação
-
Sistema de montagemElemento básico
Conetividade
-
Tipo de montagemMontagem por parafuso, Montagem com garras
Controlos e indicadores
-
Número de teclas (gang)1
Dimensões
-
Profundidade da montagem32 mm
-
Profundidade de montagem das caixas de encastrar35 mm
-
Diâmetro71 mm
Segurança
-
Resistência ao impactos IKIK07
-
Utilizável na classe de proteção IP mais altaIP44 em combinação com conjunto vedante
Conexão
-
Tipo de conector/fichaTerminal de parafuso
Texto
-
Modo de instalaçãoCom fixação por parafuso/grampos
-
Tipo de ligaçãoCom terminais de encaixe
-
Botão de pressãoNão
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto WDE303701
R.c - Invers. grupo, sup.red., 10AX 250V
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2025-12-11
PDF298,14 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-02-04
PDF340,35 kB
Declaração de conformidade pl-PL 2026-04-23
PDF324,43 kB
Mais transferências