Aro metálico de suporte de alta qualidade
Estável e seguro, com opções de montagem adicional para uma instalação sem complicações em superfícies flexíveis.
Montagem precisa
As marcações no aro de suporte garantem um alinhamento preciso no local de instalação.
Sem transferência de tensão
A separação galvânica entre as garras e o aro de suporte garante um funcionamento seguro sem qualquer transferência de tensão.
Proteção de contacto aprimorada
Maior segurança através da proteção das aberturas do contacto, reduzindo assim o risco de contacto com uma peça em tensão.
Geometria da garra
A geometria de garra aberta evita danos no condutor. Graças ao invólucro com proteção integrada das garras, os mecanismos podem ser posicionados de...
Terminais de parafuso
Os nossos mecanismos possuem terminais de parafuso especiais para ligações rápidas e seguras do condutor, garantindo uma instalação rápida e segura.
Características técnicas
-
Tensão nominal250 V
-
Corrente nominal IN13 A
-
Frequência50 - 60 Hz
-
Potência absorvida em standby0
-
CorNoite negra
-
Código RAL9005
-
AcabamentoMate
-
MaterialTermoplástico
-
TratamentoSem tratamento
-
Contém material reciclado (% do peso total do plástico)19,06 %
-
Altura70,85 mm
-
Largura70,9 mm
-
Profundidade42,4 mm
-
Número de unidades1
-
Profundidade de montagem das caixas de encastrar32 mm
-
Profundidade da montagem32 mm
-
Tipo de conector/fichaTerminal de suspensão de aparafusar
-
Secção transversal de condutores1,5 - 2,5 mm²
-
Secção transversal de condutor flexível sem manga de extremidade do fio1,5 - 2,5 mm²
-
MontagemEncastrar
-
Tipo de ligaçãoTerminal de parafuso
-
Com fixação por garrasNão
-
Tipo de montagemMontagem por parafuso
-
Tipo de conector/ficha, tomadaNorma britânica
-
Inserção central com rotaçãoNão
-
Com tampa articuladaNão
-
Com pino redondo de proteção da ligação à terraNão
-
Com lâmpada de sinalizaçãoNão
-
Com fechoNão
-
Tem campo de etiquetagemNão
-
Pré-equipado comNenhum
-
Número de módulos1
-
Com proteção contra contactoNão
-
Resistência ao impactos IKIK05
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
-
Com iluminação de orientaçãoNão
-
Com iluminação funcionalNão
-
Com gravaçãoNão
-
SistemaA.1, A.8, C.1, C.8
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto WAS6200BM
Ficha técnica do produto pt-PT 2026-09-26
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-07-29
PDF446,16 kB