Terminais de parafuso
Os nossos mecanismos possuem terminais de parafuso especiais para ligações rápidas e seguras do condutor, garantindo uma instalação rápida e segura.
Montagem precisa
As marcações no aro de suporte garantem um alinhamento preciso no local de instalação.
Aro metálico de suporte de alta qualidade
Estável e seguro, com opções de montagem adicional para uma instalação sem complicações em superfícies flexíveis.
Sem transferência de tensão
A separação galvânica entre as garras e o aro de suporte garante um funcionamento seguro sem qualquer transferência de tensão.
Compatibilidade com vários designs
Devido às dimensões padronizadas de instalação de 55 x 55 mm, todos os mecanismos são compatíveis com vários designs nas séries A.1, A.8, C.1 e C.8.
Proteção de contacto aprimorada
Maior segurança através da proteção das aberturas do contacto, reduzindo assim o risco de contacto com uma peça em tensão.
Características técnicas
-
Tensão nominal250 V
-
Corrente nominal IN13 A
-
Frequência50 - 60 Hz
-
Potência absorvida em standby0
-
CorNoite negra
-
Código RAL9005
-
AcabamentoBrilhante
-
MaterialTermoplástico
-
TratamentoSem tratamento
-
Contém material reciclado (% do peso total do plástico)19,03 %
-
Altura70,85 mm
-
Largura70,9 mm
-
Profundidade42,4 mm
-
Número de unidades1
-
Profundidade de montagem das caixas de encastrar32 mm
-
Profundidade da montagem32 mm
-
Tipo de conector/fichaTerminal de suspensão de aparafusar
-
Secção transversal de condutores1,5 - 2,5 mm²
-
Secção transversal de condutor flexível sem manga de extremidade do fio1,5 - 2,5 mm²
-
MontagemEncastrar
-
Tipo de ligaçãoTerminal de parafuso
-
Com fixação por garrasNão
-
Tipo de montagemMontagem por parafuso
-
Tipo de conector/ficha, tomadaNorma britânica
-
Inserção central com rotaçãoNão
-
Com tampa articuladaNão
-
Com pino redondo de proteção da ligação à terraNão
-
Com lâmpada de sinalizaçãoNão
-
Com fechoNão
-
Tem campo de etiquetagemNão
-
Pré-equipado comNenhum
-
Número de módulos1
-
Com proteção contra contactoNão
-
Resistência ao impactos IKIK05
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
-
Com iluminação de orientaçãoNão
-
Com iluminação funcionalNão
-
Com gravaçãoNão
-
SistemaA.1, A.8, C.1, C.8
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto WAS6200BG
Ficha técnica do produto pt-PT 2026-09-26
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-07-29
PDF446,16 kB