A.x/C.x - Tomada FR com obturadores, ligação rápida, antracite mate WAS1600AT
Também disponível em
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Caixa de superfície para dispositivo de comutação de encastrar 36 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
890 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Aro metálico de suporte de alta qualidade
Estável e seguro, com opções de montagem adicional para uma instalação sem complicações em superfícies flexíveis.
Montagem precisa
As marcações no aro de suporte garantem um alinhamento preciso no local de instalação.
Sem transferência de tensão
A separação galvânica entre as garras e o aro de suporte garante um funcionamento seguro sem qualquer transferência de tensão.
Compatibilidade com vários designs
Devido às dimensões padronizadas de instalação de 55 x 55 mm, todos os mecanismos são compatíveis com vários designs nas séries A.1, A.8, C.1 e C.8.
Proteção de contacto aprimorada
Maior segurança através da proteção das aberturas do contacto, reduzindo assim o risco de contacto com uma peça em tensão.
Botões de libertação suave
Libertação rápida e fácil do condutor com as nossas alavancas ergonómicas
Características técnicas
-
Tensão nominal250 V
-
Corrente nominal IN16 A
-
Frequência50 - 60 Hz
-
Potência absorvida em standby0
-
CorAntracite
-
Código RAL7021
-
AcabamentoMate
-
MaterialTermoplástico
-
TratamentoEnvernizado
-
Contém material reciclado (% do peso total do plástico)32,10 %
-
Altura70,9 mm
-
Largura70,9 mm
-
Profundidade41,3 mm
-
Número de unidades1
-
Profundidade de montagem das caixas de encastrar32 mm
-
Profundidade da montagem32 mm
-
Tipo de conector/fichaTerminal de encaixe
-
Secção transversal de condutores1,5 - 2,5 mm²
-
Secção transversal de condutor flexível sem manga de extremidade do fio1,5 - 2,5 mm²
-
MontagemEncastrar
-
Tipo de ligaçãoLigação de encaixe
-
Com fixação por garrasSim
-
Tipo de montagemMontagem por parafuso, Montagem com garras
-
Tipo de conector/ficha, tomadaPino de ligação à terra
-
Inserção central com rotaçãoNão
-
Com tampa articuladaNão
-
Com pino redondo de proteção da ligação à terraSim
-
Com lâmpada de sinalizaçãoNão
-
Com fechoNão
-
Tem campo de etiquetagemNão
-
Pré-equipado comNenhum
-
Número de módulos1
-
Com proteção contra contactoSim
-
Resistência ao impactos IKIK05
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
-
Com iluminação de orientaçãoNão
-
Com iluminação funcionalNão
-
Com gravaçãoNão
-
SistemaA.1, A.8, C.1, C.8
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto WAS1600AT
A.x/C.x - Tomada FR com obturadores, ligação rápida, antracite mate
PDF -
Declaração de desempenho
Declaração de desempenho en-GB 2026-02-20
PDF212,50 kB
Declaração de desempenho en-GB 2026-09-08
PDF349,76 kB
Declaração de desempenho en-GB 2026-09-23
PDF239,32 kB
Declaração de desempenho en-GB 2026-09-23
PDF245,75 kB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-07-29
PDF446,16 kB