The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • WAN6211TA
    EAN
    3250610075562
    Quantidade
    1 Uni.

    WAN6211TA

    Disponível em breve

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    WAN6211TA

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Frequência
    • Frequência
      170 - 18000 Hz
    Dimen­sões
    • Profun­di­dade da montagem
      35 mm
    Mate­riais
    • Cor
      Titânio
    • Acaba­mento
      Metá­lico
    • Código RAL
      9006
    • Mate­rial
      Termo­plás­tico
    • Trata­mento
      Enver­ni­zado
    Potência
    • Manu­se­a­mento de potência musical
      4 W
    Texto
    • Modo de insta­lação
      Sem garras de expansão

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim

    Certificações e documentos

    PEP - Loudspeaker radio touch A.x/C.x wh. mt. (English )
    PDF
    1,30 MB
    REACH declaration WAN6211TA
    PDF
    Relatório de RoHS WAN6211TA
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem WAN6211TA | Hager Portugal

      Descarregar imagem WAN6211TA

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto WAN6211TA | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto WAN6211TA

      Ficha técnica do produto pt-PT 2026-09-25

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação en-GB 2025-11-07 | Hager Portugal

      Manual de instalação en-GB 2025-11-07

      PDF
      818,53 kB
    • Manual

      Imagem Manual fr-FR, de-DE, it-IT, en-GB 2025-09-16 | Hager Portugal

      Manual fr-FR, de-DE, it-IT, en-GB 2025-09-16

      PDF
      6,97 MB
    • STEP files

      Imagem STEP files International 2026-04-15 | Hager Portugal

      STEP files International 2026-04-15

      STP
      26,97 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2025-11-19 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2025-11-19

      PDF
      274,02 kB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A