Tecla BP KNX Secure x2 A.x/C.x branco mate, porta-etiquetas e retro-iluminação WAK7211WM
Preço
31,60 €
/ Uni.
*
Disponível em breve
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
WAK1011
BP KNX Secure, x2 A.x/C.x
94,44 €/ Uni.
Acessórios opcionais
-
Quadro para dispositivos de comutação domésticos 33 produtos disponíveis -
Acessórios/peças para sistema de automação residencial 1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Arquitetura
-
Tipo de orgão de comandoPlaca central
Controlos e indicadores
-
Número de teclas (gang)1
-
Com indicadorSim
Materiais
-
CorBranco
-
Código RALSemelhante ao RAL 9016
-
AcabamentoMate
-
MaterialTermoplástico
-
TratamentoSem tratamento
Dimensões
-
Altura12,3 mm
-
Largura55 mm
-
Profundidade3,9 mm
Capacidade
-
Número de módulos0
Conexão
-
Tipo de conector/fichaSem
Conetividade
-
Tipo de montagemMontagem de braçadeira
Equipamento
-
Janela de controlo/saída de luzSim
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
-
Resistência ao impactos IKIK04
Identificação
-
Sistema de montagemPlaca de cobertura central
-
SistemaA.1, A.8, C.1, C.8
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto WAK7211WM
Tecla BP KNX Secure x2 A.x/C.x branco mate, porta-etiquetas e retro-iluminação
PDF -
Acessório do produto
Acessório do produto pt-PT 2026-10-01
PDF182,49 kB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2025-12-03
PDF771,48 kB
Mais transferências