The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • WAF6582WG
    EAN
    3250610062623
    Quantidade
    1 Uni.

    WAF6582WG

    Disponível em breve

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    WAF6582WG

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Material reciclado

    Os componentes plásticos são fabricados com material 50% reciclado, para uma maior sustentabilidade.

    Compatibilidade com vários designs

    Devido às dimensões padronizadas de instalação de 55 x 55 mm, todos os mecanismos são compatíveis com vários designs nas séries A.1, A.8, C.1 e C.8.

    Características técnicas

    Tensão
    • Tensão nominal
      230 V
    Potência
    • Potência lâmpadas incan­des­centes
      0,5-1 W
    Frequência
    • Frequência
      50 - 60 Hz
    Ilumi­nação
    • Tipo de lâmpada
      LED não subs­ti­tuível
    Mate­riais
    • Cor
      Bran­co-­claro
    • Código RAL
      9016
    • Acaba­mento
      Brilhante
    • Mate­rial
      Termo­plás­tico
    • Trata­mento
      Sem trata­mento
    Dimen­sões
    • Altura
      71 mm
    • Largura
      71 mm
    • Profun­di­dade
      42 mm
    Conexão
    • Secção trans­versal de condu­tores
      1 - 2,5 mm²
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de montagem
      Ligação com para­fuso, Montagem com garras
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP20
    • Sistema
      A.1, A.8, C.1, C.8

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim
    Sem halogéneos Sim

    Certificações e documentos

    PEP - LED sig. light white A.x/C.x wh. Glossy (English)
    PDF
    578,99 kB
    REACH declaration WAF6582WG
    PDF
    Relatório de RoHS WAF6582WG
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem WAF6582WG | Hager Portugal

      Descarregar imagem WAF6582WG

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto WAF6582WG | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto WAF6582WG

      Ficha técnica do produto pt-PT 2026-09-25

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação en-GB 2025-11-06 | Hager Portugal

      Manual de instalação en-GB 2025-11-06

      PDF
      385,81 kB
      Imagem Manual de instalação pt-PT 2025-11-06 | Hager Portugal

      Manual de instalação pt-PT 2025-11-06

      PDF
      384,32 kB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-07-29 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-07-29

      PDF
      634,12 kB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A