Compatibilidade com vários designs
Devido às dimensões padronizadas de instalação de 55 x 55 mm, todos os mecanismos são compatíveis com vários designs nas séries A.1, A.8, C.1 e C.8.
Material reciclado
Os componentes plásticos são fabricados com material 50% reciclado, para uma maior sustentabilidade.
Características técnicas
-
Tipo de conector/fichaHDMI
-
Número de conexões1
-
Com ligação por encaixe a 90ºNão
-
Frequência50 - 85 Hz
-
CorNoite negra
-
Código RAL9005
-
AcabamentoBrilhante
-
Contém material reciclado (% do peso total do plástico)17,78 %
-
MaterialTermoplástico
-
TratamentoSem tratamento
-
Altura71 mm
-
Largura71 mm
-
Profundidade27,15 mm
-
Profundidade de montagem das caixas de encastrar46 mm
-
Profundidade da montagem32 mm
-
Direção da saída da tomada de dadosHorizontal
-
Tipo de montagemMontagem por parafuso
-
Possui placa de montagemNão
-
BlindadoNão
-
Com tampa protetora contra póNão
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
-
Resistência ao impactos IKIK05
-
SistemaA.1, A.8, C.1, C.8
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto WAF4379BG
Ficha técnica do produto pt-PT 2026-09-25
PDF -
Manual de instruções
Manual de instruções en-GB 2026-03-10
PDF465,09 kB -
Manual
Manual pt-PT 2026-03-10
PDF466,82 kB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-07-29
PDF634,12 kB