A.1 - Botão E10 para escadas, 1NA, 2A 250V, preto brilhante WAE5181BG
Compatibilidade com vários designs
Devido às dimensões padronizadas de instalação de 55 x 55 mm, todos os mecanismos são compatíveis com vários designs nas séries A.1, A.8, C.1 e C.8.
Material reciclado
Os componentes plásticos são fabricados com material 50% reciclado, para uma maior sustentabilidade.
Características técnicas
Corrente elétrica
-
Poder de corte2 A
-
Corrente de contacto momentânea2 A
Tensão
-
Tensão nominal250 V
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Arquitetura
-
Tipo de orgão de comandoBotão de pressão
-
Número de polos2
Materiais
-
CorNoite negra
-
AcabamentoBrilhante
-
MaterialTermoplástico
-
TratamentoSem tratamento
-
TransparenteNão
-
Parte posterior internaBrilhante
Dimensões
-
Altura71 mm
-
Largura71 mm
-
Profundidade38 mm
-
Profundidade da montagem28,2 mm
-
Profundidade de montagem das caixas de encastrar40 mm
Instalação, montagem
-
MontagemEncastrar
Controlos e indicadores
-
Sinalizador luminosoSinalizador luminoso
-
Número de teclas (gang)1
-
Tipo de botão de pressãoBotão de pressão simples
-
Com contacto de sinal de feedbackNão
Conetividade
-
Tipo de ligaçãoTerminal de parafuso
-
Com fixação por garrasSim
Conexão
-
Tipo de casquilhoE10
-
Tipo de conector/fichaTerminal de parafuso
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
-
Resistência ao impactos IKIK05
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
-
SistemaA.1, A.8, C.8
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto WAE5181BG
Ficha técnica do produto pt-PT 2026-10-02
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-07-29
PDF634,12 kB
Mais transferências