The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • WAC1010
    EAN
    3250610063453
    Quantidade
    1 Uni.

    BP conectavel Matter x2 A.x/C.x WAC1010

    Disponível em breve

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    BP conectavel Matter x2 A.x/C.x

    WAC1010

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Corrente elétrica
    • Corrente nominal IN
      0
    Equi­pa­mento
    • Número de contactos NA
      0
    • Número de contactos NF
      0
    • Janela de contro­lo/­saída de luz
      Sim
    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      1
    Potência
    • Perda de potência na entrada IN
      0
    Tensão
    • Tensão nominal de funci­o­na­mento Ue
      0-0 V
    • Tensão de comando AC
      0-0 V
    Arqui­te­tura
    • Tipo de orgão de comando
      Botão de pressão simples
    Alimen­tação
    • Tensão de alimen­tação
      230 V +/- 10%
    Cone­ti­vi­dade
    • Conec­tável
      Sim
    • Norma de cone­ti­vi­dade Matter
      Sim
    Texto
    • Descrição de funções espe­ciais para botões
      Controlo local da carga ligada com os botões ou linhas de extensão e através do ecos­sis­tema Matter, Defi­ni­ções do indi­cador LED: Indi­cação de estado, ilumi­nação de orien­ta­ção, desli­gada, controlo através de Matter, Quando usado com a fonte de alimen­ta­ção: "Slave" para acionar um dispo­si­tivo "mas­ter" (até 5 "sla­ves" possí­veis) e botões de Matter, Quando usado com o módulo de potência para vari­ação da ilumi­na­ção: Memo­rizar o nível de escu­re­ci­men­to/­se­le­ci­onar o tipo de carga, defi­ni­ções de indi­ca­dores LED, controlo através da matéria, Quando utili­zado com o meca­nismo de esto­res: Cali­bração do estor, modo prin­ci­pal/­se­cun­dá­rio, modo de festa, defi­ni­ções do indi­cador LED e controlo através de Matter, Quando usado com o módulo de potência para comu­ta­ção: SEMPRE no modo para fechar perma­nen­te­mente a saída do relé, os botões Matter e as defi­ni­ções dos indi­ca­dores LED
    Controlos e indi­ca­dores
    • Número de teclas (gang)
      1

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim

    Certificações e documentos

    PEP - Push button connectable, 1-gang, A.x/C.x (English)
    PDF
    679,59 kB
    REACH declaration WAC1010
    PDF
    Relatório de RoHS WAC1010
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem WAC1010 | Hager Portugal

      Descarregar imagem WAC1010

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto WAC1010 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto WAC1010

      BP conectavel Matter x2 A.x/C.x

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação en-GB 2026-08-10 | Hager Portugal

      Manual de instalação en-GB 2026-08-10

      PDF
      1,71 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2025-11-21 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2025-11-21

      PDF
      280,32 kB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A