The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • WAA2321W
    EAN
    3250610065082
    Quantidade
    1 Uni.

    WAA2321W

    Disponível em breve

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    WAA2321W

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Iluminação ambiente

    Ao adicionar módulos LED integráveis para iluminação ambiente, as soluções com interruptor funcional podem ser combinadas com o design de iluminaçã...

    Compatibilidade com vários designs

    Devido às dimensões padronizadas de instalação de 55 x 55 mm, todos os mecanismos são compatíveis com vários designs nas séries A.1, A.8, C.1 e C.8.

    Características técnicas

    Tensão
    • Tensão nominal
      250 V
    Dimen­sões
    • Altura
      77 mm
    • Largura
      77 mm
    • Profun­di­dade
      5 mm
    Insta­la­ção, montagem
    • Montagem
      Base
    Ilumi­nação
    • Tipo de lâmpada
      LED não subs­ti­tuível
    Frequência
    • Frequência
      50-60 Hz
    • Sistema
      A.1, A.8, C.1, C.8

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim
    Sem halogéneos Sim

    Certificações e documentos

    PEP - LED module for ambient-/downlight- lighting, A.x/C.x, transparent(English)
    PDF
    782,91 kB
    REACH declaration WAA2321W
    PDF
    Relatório de RoHS WAA2321W
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem WAA2321W | Hager Portugal

      Descarregar imagem WAA2321W

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto WAA2321W | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto WAA2321W

      Ficha técnica do produto pt-PT 2026-09-25

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação en-GB 2026-03-10 | Hager Portugal

      Manual de instalação en-GB 2026-03-10

      PDF
      206,43 kB
      Imagem Manual de instalação pt-PT 2026-03-10 | Hager Portugal

      Manual de instalação pt-PT 2026-03-10

      PDF
      208,75 kB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-07-29 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-07-29

      PDF
      634,12 kB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A