The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • Caixas e armá­rios de distri­buição
  • Caixas de distri­buição resi­den­cial até 63A
  • Caixas cosmos
  • VZ924N
  • Caixas e armá­rios de distri­buição

Porta opaca p/cosmos VR212 VZ924N

EAN
3250616596863
Quantidade
1 Uni.
Grupo
02
Preço
9,80 €
/ Uni. *
9,80 €
/ Uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar

Porta opaca p/cosmos VR212

VZ924N

  • Acessórios
  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
  • Mais produtos
Descarregar ficha técnica

Complete seu sistema

Produtos relacionados

  • 2 produtos disponíveis

  • VR212TP

    cosmos enc. porta transp. 2 filas 24M

    46,29 €  / Uni.*
  • VR212PPH

    cosmos enc. PO 2 filas 24M p/ parede oca

    57,76 €  / Uni.*

Características técnicas

Dimen­sões
  • Altura
    262 mm
  • Largura
    262 mm
  • Profun­di­dade
    20,90 mm
Tampa, porta
  • A porta/­tampa é trans­pa­rente
    Não
  • Número de portas de armário
    1
  • Número de bloqueios
    0
Mate­riais
  • Código RAL
    9010
  • Cor
    Branco puro
  • Mate­rial
    Plás­tico
  • Trata­mento
    Sem trata­mento
Arqui­te­tura
  • Portas
    Aber­tura para a esquerda
ìndice de proteção
  • Classe de proteção
    Classe de isola­mento II
  • Índice de proteção IP
    IP40
  • Recebe fecha­dura
    Fecha­dura em opção
Equi­pa­mento
  • Número de secções
    1
  • Número de filas
    2
Conec­ti­vi­dade
  • Tipo de montagem
    Montagem de encaixe
Insta­lação / montagem
  • Adequado para utili­zação no exte­rior
    Não

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Conformidade RoHs Sim
REACh - livre de SVHC Sim
Livre de halógenio Sim

Certificações e documentos

documento PEP en-GB 2025-11-18
PDF
1,48 MB
REACH declaration VZ924N
PDF
Relatório de RoHS VZ924N
PDF

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem VZ924N | Hager Portugal

    Descarregar imagem VZ924N

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto VZ924N | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto VZ924N

    Porta opaca p/cosmos VR212

    PDF
  • Declaração de conformidade

    Imagem Declaração de conformidade en-GB 2024-04-08 | Hager Portugal

    Declaração de conformidade en-GB 2024-04-08

    PDF
    205,55 kB
Mais transferências

Descubra os restantes produtos desta gama

    5
  • 1
    VD212PP - cosmos sup. porta opaca 2 filas 24M
    VD212PP
    cosmos sup. porta opaca 2 filas 24M
    Preço
    44,49 €
    / Uni. *
    44,49 €
    / Uni. *
  • 2
    VD112TP - cosmos sup. porta transp. 1 fila 12M
    VD112TP
    cosmos sup. porta transp. 1 fila 12M
    Preço
    33,01 €
    / Uni. *
    33,01 €
    / Uni. *
  • 3
    VD118TP - cosmos sup. porta transp. 1 fila 18M
    VD118TP
    cosmos sup. porta transp. 1 fila 18M
    Preço
    43,04 €
    / Uni. *
    43,04 €
    / Uni. *
  • 4
    VR112PP - cosmos encastrada porta opaca 1 fila 12M
    VR112PP
    cosmos enc. porta opaca 1 fila 12M
    Preço
    30,05 €
    / Uni. *
    30,05 €
    / Uni. *
  • 5
    VZ914N - Porta opaca p/cosmos VR108
    VZ914N
    Porta opaca p/cosmos VR108
    Preço
    6,43 €
    / Uni. *
    6,43 €
    / Uni. *

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A