Porta transp. p/cosmos VR212 VZ923N
EAN
3250616596856
Quantidade
1 Uni.
Grupo
02
Preço
9,74 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Dimensões
-
Altura262 mm
-
Largura262 mm
-
Profundidade20,90 mm
Tampa, porta
-
A porta/tampa é transparenteSim
-
Número de portas de armário1
-
Número de bloqueios0
Materiais
-
MaterialPlástico
-
TratamentoSem tratamento
Arquitetura
-
PortasAbertura para a esquerda
ìndice de proteção
-
Classe de proteçãoClasse de isolamento II
-
Índice de proteção IPIP40
-
Recebe fechaduraFechadura em opção
Equipamento
-
Número de secções1
-
Número de filas2
Conectividade
-
Tipo de montagemMontagem de encaixe
Instalação / montagem
-
Adequado para utilização no exteriorNão
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto VZ923N
Porta transp. p/cosmos VR212
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2024-04-08
PDF205,55 kB
Mais transferências